magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
4327034 EAMM-A-T42-57A
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
모터 조립용 마운팅 파트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/att_mot/eamm_a_vt_asmtab.prj},{NB=4327034 EAMM-A-T42-57A},{TNR=4327034},{TYP=EAMM-A-T42-57A},{INFO=},{V=5.000},{B1=59.000},{B2=59.000},{B3=47.140},{B4=48.000},{D1=42.000},{D2=38.130},{D3=0.000},{D4=M4},{D4M=4.000},{D5=M4},{D5M=4.000},{D6=36.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{D9=0.000},{H1=59.000},{H2=59.000},{H3=47.140},{H4=48.000},{L0=43.000},{L1=5.000},{L2=3.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{T1=0.000},{T2=7.500},{W1=0.000},{W2=0.000},{CNSMASSEXACT=0.330},{VER=2.000},{VAR=0.000},{HH=0.000},{HD=10.500},{R1=1.000},{R2=0.000},{BD1=8.000},{BD2=4.500},{TD=17.000},{TDC=0.550},{D4L=16.000},{D5L=40.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568291587}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EAMM-A-VT - 축 키트
BOM
4327034 EAMM-A-T42-57A
Part Number
4327034
4327034
Type
EAMM-A-T42-57A
EAMM-A-T42-57A
유효 기간
정보
B1
59.000
59.000
mm
B2
59.000
59.000
mm
B3
47.140
47.140
mm
B4
48.000
48.000
mm
D1
42.000
42.000
mm
D2
38.130
38.130
mm
D3
0.000
0.000
mm
나사산
M4
M4
나사산
M4
M4
D6
36.000
36.000
mm
D7
0.000
0.000
mm
D8
0.000
0.000
mm
D9
0.000
0.000
mm
H1
59.000
59.000
mm
H2
59.000
59.000
mm
H3
47.140
47.140
mm
H4
48.000
48.000
mm
L0
43.000
43.000
mm
L1
5.000
5.000
mm
L2
3.000
3.000
mm
L3
0.000
0.000
mm
L4
0.000
0.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
T1
0.000
0.000
mm
T2
7.500
7.500
mm
W1
0.000
0.000
°
W2
0.000
0.000
°
중량
0.330
0.330
kg
GTIN
4052568291587
4052568291587
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성