magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
558036 EAMB-24-6-15x21-16x20
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
모터 조립용 마운팅 파트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/att_mot/eamb.prj},{NB=558036 EAMB-24-6-15x21-16x20},{TNR=558036},{TYP=EAMB-24-6-15x21-16x20},{B10=0.800},{D1=15.000},{D2=16.000},{D3=24.000},{L0=0.000},{L1=21.000},{L2=20.000},{L3=6.000},{M=M5},{SW=21.000},{MNDM=5.000},{DIN912L=35.000},{S=4.000},{SD=8.500},{SB=6.000},{T10=1.000},{T11=2.500},{CNSMASSEXACT=0.0680},{DCH=23.000},{GTIN=4052568204617}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EAMB - 저널
BOM
558036 EAMB-24-6-15x21-16x20
Part Number
558036
558036
Type
EAMB-24-6-15x21-16x20
EAMB-24-6-15x21-16x20
D1
15.000
15.000
mm
D2
16.000
16.000
mm
D3
24.000
24.000
mm
L0
0.000
0.000
mm
L1
21.000
21.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
L3
6.000
6.000
mm
M
M5
M5
SW
21.000
21.000
mm
중량
0.0680
0.0680
kg
GTIN
4052568204617
4052568204617
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성