magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8037005 PAGN-P-63-1.6M-G14-1
Festo
제품
압축 공기 준비
압력계
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/press_ind/pagn_p_asmtab.prj},{NB=8037005 PAGN-P-63-1.6M-G14-1},{TNR=8037005},{TYP=PAGN-P-63-1.6M-G14-1},{BG=63.000},{D1=68.000},{D2=63.000},{D3=59.600},{D4=G1/4},{D5=9.500},{D6=5.000},{D7=59.800},{D8=62.200},{L1=42.500},{L2=29.500},{L3=4.800},{L4=13.000},{L5=11.000},{L6=2.000},{L7=6.000},{L8=3.000},{L9=79.000},{L10=70.000},{L11=28.000},{L12=43.900},{L13=23.200},{T1=2.500},{SW1=14.000},{W1=11.000},{W2=34.400},{PPATH=assemblies/pagn_p_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.120},{GTIN=4052568430153}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
PAGN-P - 플랜지 압력 게이지
BOM
8037005 PAGN-P-63-1.6M-G14-1
Part Number
8037005
8037005
Type
PAGN-P-63-1.6M-G14-1
PAGN-P-63-1.6M-G14-1
D1
68.000
68.000
mm
D2
63.000
63.000
mm
D3
59.600
59.600
mm
D4
G1/4
D5
9.500
mm
D6
5.000
mm
L1
42.500
42.500
mm
L2
29.500
29.500
mm
L3
4.800
4.800
mm
L4
13.000
mm
L5
11.000
mm
L6
2.000
mm
L7
6.000
6.000
mm
L8
3.000
3.000
mm
L9
79.000
79.000
mm
L10
70.000
70.000
mm
SW1
14.000
mm
중량
0.120
0.120
kg
GTIN
4052568430153
4052568430153
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성