??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MA-40-1/8-EN - 圧力計
部品表
162835 MA-40-10-1/8 EN
部品番号
形式
有効範囲
情報
直径
39.000 mm
直径
10.200 mm
長さ
46.000 mm
長さ
26.000 mm
長さ
12.000 mm
ねじ
R 1/8
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
質量
0.06000 kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)