magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
185783 LFR-1/4-D-MIDI-KG
Festo
제품
압축 공기 준비
필터-압력조절기 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/filter_reg/lfr_d_asmtab.prj},{NB=185783 LFR-1/4-D-MIDI-KG},{TNR=185783},{V=7.000},{V1=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{B8=0.000},{B9=305.000},{B10=290.000},{D2=0.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{H1=70.000},{H2=24.500},{H3=35.500},{L1=250.000},{L2=117.000},{L3=80.000},{L4=99.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{L8=0.000},{L9=19.000},{L10=3.000},{T1=47.000},{T2=114.000},{T3=105.000},{T4=86.000},{T5=15.000},{SW1=0.000},{GR=3.000},{ANSCH=2.000},{XHUB=3.000},{DB=0.000},{AP=1.000},{MUTTER=1},{TYP=LFR-1/4-D-MIDI-KG},{INFO=},{D1=5.300},{D3=0.000},{D4=0.000},{ANSCH1=1/4},{PLZ1=HE-1/4-D-MIDI},{BEF1=FRB-D-MIDI},{PLZ2=LFR-1/4-D-MIDI},{BEF2=-},{PLZ3=HEE-1/4-D-MIDI-24},{BEF3=FRB-D-MIDI}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
LFR- -D- -K - 서비스 유닛 조합
BOM
185783 LFR-1/4-D-MIDI-KG
Part Number
185783
185783
Type
LFR-1/4-D-MIDI-KG
LFR-1/4-D-MIDI-KG
유효 기간
정보
B1
0.000
0.000
mm
B2
0.000
0.000
mm
B3
0.000
0.000
mm
B4
0.000
0.000
mm
B5
0.000
0.000
mm
B6
0.000
0.000
mm
B7
0.000
0.000
mm
B8
0.000
0.000
mm
B9
305.000
305.000
mm
B10
290.000
290.000
mm
D1
5.300
5.300
D2
0.000
0.000
mm
D3
0.000
0.000
D4
0.000
0.000
D5
0.000
0.000
mm
D6
0.000
0.000
mm
H1
70.000
70.000
mm
H2
24.500
24.500
mm
H3
35.500
35.500
mm
L1
250.000
250.000
mm
L2
117.000
117.000
mm
L3
80.000
80.000
mm
L4
99.000
99.000
mm
L6
130.000
130.000
mm
L7
60.000
60.000
mm
L8
0.000
0.000
mm
L9
19.000
19.000
mm
L10
3.000
3.000
mm
T1
47.000
47.000
mm
T2
114.000
114.000
mm
T3
105.000
105.000
mm
T4
86.000
86.000
mm
T5
15.000
15.000
mm
SW1
0.000
0.000
mm
중량
3.400
3.400
kg
GTIN
4052568014568
4052568014568
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성