magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
532844 LFMA-1/4-D-MINI-DA
Festo
제품
압축 공기 준비
필터
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/filter/lfma_asmtab.prj},{NB=532844 LFMA-1/4-D-MINI-DA},{TNR=532844},{TYP=LFMA-1/4-D-MINI-DA},{INFO=},{V=2.000},{B1=64.000},{B2=52.000},{B3=40.000},{B4=30.000},{B5=0.000},{D1=G1/4},{D2=0.000},{D3=M4},{D6=38.000},{H1=20.000},{H2=11.000},{L1=173.000},{L2=124.000},{L3=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=7.000},{T2=0.000},{SW2=22.000},{CNSMASSEXACT=0.368},{PPATH=assemblies/lfma_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568086350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
LFMA - 마이크로 필터
BOM
532844 LFMA-1/4-D-MINI-DA
Part Number
532844
532844
Type
LFMA-1/4-D-MINI-DA
LFMA-1/4-D-MINI-DA
유효 기간
정보
B1
64.000
64.000
mm
B2
52.000
52.000
mm
B3
40.000
40.000
mm
B4
30.000
30.000
mm
B5
0.000
0.000
mm
D1
G1/4
G1/4
D2
0.000
0.000
mm
D3
M4
M4
D6
38.000
38.000
mm
H1
20.000
20.000
mm
H2
11.000
11.000
mm
L1
173.000
173.000
mm
L2
124.000
124.000
mm
L3
60.000
60.000
mm
L8
15.000
mm
L9
19.000
mm
T1
7.000
7.000
mm
T2
0.000
0.000
mm
SW2
22.000
22.000
mm
중량
0.368
0.368
kg
GTIN
4052568086350
4052568086350
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성