magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
197577 GRLA-M5-QS-4-RS-D
Festo
제품 (A - Z)
G
GRLA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/g/grla/grla_d.prj},{NB=197577 GRLA-M5-QS-4-RS-D},{TNR=197577},{VERS=2.000},{B=9.800},{DP=5.000},{KDRD=4.018},{D1=8.900},{D2=10.000},{DS=4.000},{H=24.700},{H1=20.300},{L=31.500},{L1=3.350},{L2=10.700},{SW=8.000},{CNSMASSEXACT=0.01400},{GB=0.000},{LHT=1.200},{TW=0.700},{DW=8.400},{DHT=5.200},{DCH=7.500},{DH=8.900},{HH=4.750},{HHB=5.950},{DI=2.000},{DIH=4.200},{LIH=0.400},{LTS=0.000},{DSJ1=7.200},{DSJ2=0.000},{TSJ=0.000},{LSJ1=5.450},{LSJ2=16.400},{ASJ=45.000},{LSJ3=1.815},{LSJ4=9.800},{LSJ5=3.300},{LSJ6=0.200},{DSJ3=4.200},{DSJ4=9.900},{DQS=0.000},{LQS=0.000},{DSJ5=7.500},{RSJ1=0.200},{RSJ2=0.300},{DSJ6=5.400},{DSR=7.800},{TSR=0.500},{DSJ7=9.700},{HN=3.500},{DN=7.400},{DIN=6.800},{DNC=1.800},{CHN=0.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
GRLA-D - 일방향 유량 조절 밸브
BOM
197577 GRLA-M5-QS-4-RS-D
Part Number
197577
197577
Type
GRLA-M5-QS-4-RS-D
GRLA-M5-QS-4-RS-D
유효 기간
정보
공압 포트 2
M5
M5
공압 포트 3
QS-4
QS-4
조절 부품
RS
RS
Flow characteristics
-
-
B
9.800
9.800
mm
D1
8.900
8.900
mm
D2
10.000
10.000
mm
DS
4.000
4.000
mm
H
24.700
24.700
mm
H1
20.300
20.300
mm
L
31.500
31.500
mm
L1
3.350
3.350
mm
L2
10.700
10.700
mm
플랫 전체 폭
8.000
8.000
mm
중량
0.01400
0.01400
kg
죄임 토크
0.8 ±0.1
0.8 ±0.1
Nm
GTIN
4052568045326
4052568045326
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성