magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8097178 EMMB-AS-60-02-K-S30MB
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emmb/emmb_as_2.prj},{NB=8097178 EMMB-AS-60-02-K-S30MB---(high)},{TNR=8097178},{TYP=EMMB-AS-60-02-K-S30MB},{BAU=60},{LODLEVEL=high},{WELLE=K},{BRAKE=B},{B1=60.000},{B2=5.000},{D1=14.000},{D2=50.000},{D3=4.500},{D4=70.000},{D5=M5},{D5N=5.000},{H1=72.500},{H2=42.500},{H3=16.000},{L1=156.000},{L2=126.000},{L3=30.000},{L4=2.500},{L5=9.000},{L6=16.000},{L7=5.000},{T1=15.000},{D6=61.200},{W1=32.000},{W2=58.000},{D7=61.700},{A1=50.500},{X1=17.000},{X2=43.000},{A2=22.100},{H4=5.500},{DR=5.500},{CNSMASSEXACT=1.400},{GTIN=4052568459055}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EMMB-AS - 서보 모터
BOM
8097178 EMMB-AS-60-02-K-S30MB
Part Number
8097178
8097178
Type
EMMB-AS-60-02-K-S30MB
EMMB-AS-60-02-K-S30MB
사이즈
60
60
mm
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
B1
60.000
60.000
mm
B2
5.000
5.000
mm
D1
14.000
14.000
mm
D2
50.000
50.000
mm
D3
4.500
4.500
mm
D4
70.000
70.000
mm
나사산
M5
M5
H1
72.500
72.500
mm
H2
42.500
42.500
mm
H3
16.000
16.000
mm
L1
156.000
156.000
mm
L2
126.000
126.000
mm
L3
30.000
30.000
mm
L4
2.500
2.500
mm
L5
9.000
9.000
mm
L6
16.000
16.000
mm
L7
5.000
5.000
mm
T1
15.000
15.000
mm
중량
1.400
1.400
kg
GTIN
4052568459055
4052568459055
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성