magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1217373 EAMM-U-86-S62-87A-177
Festo
제품 (A - Z)
E
EAMM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eamm/eamm_u_asmtab.prj},{NB=1217373 EAMM-U-86-S62-87A-177},{TNR=1217373},{TYP=EAMM-U-86-S62-87A-177},{VER=3},{INFO=},{SUPRESS=0},{B1=86.000},{B2=69.500},{B3=64.000},{B4=54.000},{B5=0.000},{B6=72.000},{D1=73.500},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=6.400},{D5=6.600},{D6=-},{D7=62.000},{H1=268.500},{H2=0.000},{H3=54.000},{H4=64.000},{H5=0.000},{H6=43.000},{H7=177.500},{H8=18.000},{H9=18.000},{H10=200.500},{H11=0.000},{H12=2.000},{L1=69.000},{L2=0.000},{L3=2.300},{L4=0.000},{T1=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{CNSMASSEXACT=3.330},{EOLDATE=},{GTIN=4052568228804}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 258
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EAMM-U - 병렬 키트
BOM
1217373 EAMM-U-86-S62-87A-177
Part Number
1217373
1217373
Type
EAMM-U-86-S62-87A-177
EAMM-U-86-S62-87A-177
유효 기간
정보
B1
86.000
86.000
mm
B2
69.500
69.500
mm
B3
64.000
64.000
mm
B4
54.000
54.000
mm
B5
0.000
0.000
mm
B6
72.000
72.000
mm
D1
73.500
73.500
mm
D2
0.000
0.000
mm
D3
0.000
0.000
mm
D4
6.400
6.400
mm
D5
6.600
6.600
mm
D6
-
-
D7
62.000
62.000
mm
H1
268.500
268.500
mm
H2
0.000
0.000
mm
H3
54.000
54.000
mm
H4
64.000
64.000
mm
H5
0.000
0.000
mm
H6
43.000
43.000
mm
H7
177.500
177.500
mm
H8
18.000
18.000
mm
H9
18.000
18.000
mm
H10
200.500
200.500
mm
H11
0.000
0.000
mm
H12
2.000
2.000
mm
L1
69.000
69.000
mm
L2
0.000
0.000
mm
L3
2.300
2.300
mm
L4
0.000
0.000
mm
T1
0.000
0.000
mm
W1
0.000
0.000
°
W2
0.000
°
중량
3.330
3.330
kg
GTIN
4052568228804
4052568228804
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성