카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0R304-718D
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/werkzeugfeder.prj},{NB=0R304-718D(LE=115)},{ARTNR=0R304-718D},{DH=40.00},{DD=20.00},{L0=115.00},{L1=86.3},{LE=115.00},{C=66.80},{LBL=50.60},{KF=blau/blue},{F1=1921.0},{WER=1.8159},{GEW=},{H=5.10},{B=7.70},{LBL2=50.60},{FBL=3073.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1325
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Die springs - Die springs
Bill of material
0R304-718D
Partnumber
0R304-718D
0R304-718D
Hole diameter
40.00
40.00
mm
Shaft diameter
20.00
20.00
mm
Unloaded length
115.00
115.00
mm
Loaded length
86.3
86.3
mm
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
Spring rate
66.80
66.80
N/mm
Block length ~
50.60
50.60
mm
Color code
blau/blue
blau/blue
Force at loaded length LN
1921.0
1921.0
N
Materialcode
1.8159
Weight
g
Wire height
5.10
5.10
mm
Wire width
7.70
7.70
mm
max. loaded length ref. only
50.60
50.60
mm
max. force at block length ref. Only
3073.00
3073.00
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성