카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0S4282E
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/tellerfeder.prj},{NB=0S4282E(LE=2.1)},{ARTNR=0S4282E},{DA=23.00},{DI=12.20},{T=1.50},{L0=2.10},{L1=1.65},{LE=2.10},{F1=3676.00},{G=},{WER=1.4310},{GEW=3.36},{TR=},{F1MIN=3400.00},{F1MAX=4227.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 580
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Disc Spring - according to DIN and other standards
Bill of material
0S4282E
Partnumber
0S4282E
0S4282E
Outside diameter
23.00
23.00
mm
Inside diameter
12.20
12.20
mm
Thickness
1.50
1.50
mm
Unloaded length
2.10
2.10
mm
Loaded length
1.65
1.65
mm
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
Force at loaded length L1
3676.00
3676.00
N
Disc spring group
Materialcode
1.4310
1.4310
Weight
3.36
3.36
g
Disc spring row
Force min. at loaded length L1
3400.00
3400.00
N
Force max. at loaded length L1
4227.00
4227.00
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성