카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0A720-040-075
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/kegelfeder.prj},{NB=0A720-040-075(LE=19.05)},{ARTNR=0A720-040-075},{DA1=18.29},{DA2=8.71},{D=1.02},{L0=19.05},{L1=9.53},{LE=19.05},{F1=12.28},{LBL=2.04},{C=1.29},{WER=1.4310},{GEW=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Conical springs - Conical springs
Bill of material
0A720-040-075
Partnumber
0A720-040-075
0A720-040-075
Outside diameter
18.29
18.29
mm
Outside diameter
8.71
8.71
mm
Wire diameter
1.02
1.02
mm
Unloaded length
19.05
19.05
mm
Loaded length
9.53
9.53
mm
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
Force at L1
12.28
12.28
N
Block length ~
2.04
2.04
mm
Spring rate
1.29
1.29
N/mm
Material code
1.4310
Weight
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성