카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0F60490
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/fingerfederscheibe.prj},{NB=0F60490(LE=3.18)},{ARTNR=0F60490},{DA=29.57},{DI=10.31},{L0=3.18},{L1=1.57},{LE=3.18},{F1MIN=60.05},{F1MAX=100.08},{B=30},{WER=1.1231},{GEW=},{A=4.5},{T=0.30},{KB=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Finger Spring Washer - Finger Spring Washer
Bill of material
0F60490
Partnumber
0F60490
0F60490
Outside diameter
29.57
29.57
mm
Inside diameter
10.31
10.31
mm
Unloaded length
3.18
3.18
mm
Loaded length
1.57
mm
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
Force min. at loaded length L1
60.05
60.05
N
Force max. at loaded length L1
100.08
100.08
N
Width of finger
30
30
mm
Materialcode
1.1231
Weight
g
Bridge
4.5
4.5
mm
Thickness
0.30
0.30
mm
Contact width
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성