카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0U281-0120
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/federscheibe_gewoelbt.prj},{NB=0U281-0120(LE=1.78)},{ARTNR=0U281-0120},{DA=14.00},{DI=7.52},{T=0.30},{L0=1.78},{L1=0.97},{LE=1.78},{F1=35.60},{F1MIN=30.26},{F1MAX=40.94},{WER=1.1248},{GEW=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Curved Washer - Curved Washer
Bill of material
0U281-0120
Partnumber
0U281-0120
0U281-0120
Outside diameter
14.00
14.00
mm
Inside diameter
7.52
7.52
mm
Thickness
0.30
0.30
mm
Unloaded length
1.78
1.78
mm
Loaded length
0.97
0.97
mm
Loaded length
mm
값 입력 LE
Loaded length
mm
cm
inch
ft
확인
Force at loaded length L1
35.60
35.60
N
Force min. at loaded length L1
30.26
30.26
N
Force max. at loaded length L1
40.94
40.94
N
Materialcode
1.1248
1.1248
Weight
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성