Hardened ejector sleeve WHT-04208060
PROPLASTICA
Standard elements for molds
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/standard_elements_for_molds/ejector_sleeve_wht.prj},{NB=WHT-04208060},{D3=4.2},{D3N=042},{D1=8},{D1N=08},{D2=14},{K=5},{D4=5.0},{LMIN=45},{L=60},{LT=[60,75,100,125,150,175,200,225,250,275,300,325]},{MATERIAL=1.2210},{DENSITY=7850},{PDF=Info PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
WHT - Hardened ejector sleeve
Bill of material
Hardened ejector sleeve WHT-04208060
Hole diameter
4.2
4.2
mm
Diameter
8
8
mm
Head diameter
14
14
mm
Head height
5
5
mm
Hole diameter
5.0
5.0
mm
Minimum length
45
45
mm
CHOOSE / Nominal length
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
60.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
mm
Material
1.2210
Density
7850
kg/m^3
PDF Document
Info PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성