Locating element ZCA-20
PROPLASTICA
Pre-engineered components for molds
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/pre_engineered_components_for_molds/locating_element_zca_asmtab.prj},{NB=ZCA-20},{S1=27},{D=M8},{DN=8},{D4=M6x20},{D5=M6x40},{L7=12},{L6=9,5},{L5=10.6},{L4=10},{L3=9.0},{L2=19.7},{L=54},{D2=11},{D1=20},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=7850},{HARDNESS=60±2},{PDF=Info PDF},{PPATH=locating_element_zca_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
ZCA - Locating element
Bill of material
Locating element ZCA-20
Distance
27
27
mm
Diameter
M8
M8
Diameter
M6x20
M6x20
Diameter
M6x40
M6x40
mm
Length
12
12
mm
Length
9,5
9,5
mm
Length
10.6
10.6
mm
Length
10
10
mm
Length
9.0
9.0
mm
Length
19.7
19.7
mm
Length
54
54
mm
Diameter
11
11
mm
Diameter
20
20
mm
Material
wg FCPK
Density
7850
kg/m^3
Hardness
60±2
HRC
PDF Document
Info PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성