Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 2510-L NF NF M24 23530.240.120(High)
Fabory
5 Threaded rods & studbolts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/5_threaded_rods_and_studbolts/din_2510_l_nf_asmtab.prj},{NB=DIN 2510-L NF NF M24 23530.240.120(High)},{CNSORDERNO=23530.240.120},{D=24.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=565.000},{D1=0.000},{D3=20.107},{P=3.000},{L1=120.000},{D2=18.000},{D33=14.000},{B1=32.000},{Z1=3.000},{Z2=6.000},{SW=11.000},{M=24.000},{S=36.000},{T=3.000},{D22=35.000},{E=50.850},{NENNID=M24},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 2510 L/NF},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=With 2 hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=21CrMoV5-7+QT/25CrMo4+QT - GA/KG},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492624000},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 114
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 2510-L NF - Bolted connections with reduced shank; hexagon nuts
Bill of material
DIN 2510-L NF NF M24 23530.240.120(High)
Article Number
23530.240.120
23530.240.120
Short description
M24
M24
Nominal thread diameter
24.000
24.000
mm
Brand
Fabory
Standard
DIN 2510 L/NF
Thread
Metric thread
Thread direction
Right
Type
With 2 hexagon nut
Basic material
Steel
Grade
21CrMoV5-7+QT/25CrMo4+QT - GA/KG
21CrMoV5-7+QT/25CrMo4+QT - GA/KG
Surface treatment
Plain
Head shape
Hexagon head
Hexagon head
Driving feature
Hexagon
Hexagon
Nett weight
0.56500
0.56500
kg
Comparable standards
RoHs
Y
EAN code
8715492624000
8715492624000
Intrastat
7318154890
7318154890
eClass
23-11-07-01
23-11-07-01
UNSPSC
31161619
ETIM
EC002349
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/23530240120
Thread
0.000
Thread core diameter
20.107
20.107
Threaded pitch
3.000
3.000
L1
120.000
120.000
mm
Diameter
18.000
18.000
D33
14.000
14.000
mm
B1
32.000
32.000
mm
Z1
3.000
3.000
mm
Z2
6.000
6.000
mm
SW
11.000
11.000
mm
Head height
24.000
24.000
Width across flats
36.000
36.000
mm
Distance
3.000
3.000
mm
D22
35.000
35.000
mm
Width across corners min. mg
50.850
50.850
mm
FORM
NF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성