카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
NC-ESWV-18LR 1.2 WD 718.2851.646.20
EXMAR
NC Tube Fittings
Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/nc_tube_fittings/nc_banjo_connection/nc_eswv_lr_wd_sr_wd.prj},{NB=NC-ESWV-18LR 1.2 WD 718.2851.646.20},{TYPE=NC-ESWV-18LR 1.2 WD},{MATNR=718.2851.646.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=18},{G=1/2},{M1=26x1.5},{D=27.0},{L1=38.0},{L2=21.5},{L3=44.0},{L4=21.5},{L5=14.0},{SW1=32},{SW2=27},{SW3=32},{E=10.5},{KG=320},{D2=31.5},{AD=28.90},{ID=19.70},{X=0.35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
NC-ESWV-..LR-WD/SR-WD - Banjo elbow fittings, sealing with restraining seal ring FKM
Bill of material
NC-ESWV-18LR 1.2 WD 718.2851.646.20
Type
NC-ESWV-18LR 1.2 WD
NC-ESWV-18LR 1.2 WD
Mat.-Nr.
718.2851.646.20
718.2851.646.20
Serie
L
L
Pressure nom.
160
160
bar
Diameter
18
18
mm
Thread
1/2
1/2
mm
Thread
26x1.5
26x1.5
Diameter
27.0
27.0
mm
Length
38.0
38.0
mm
Length
21.5
21.5
mm
Length
44.0
44.0
mm
Length
21.5
21.5
mm
Length
14.0
14.0
mm
Width across flats
32
32
mm
Width across flats
27
27
mm
SW3
32
32
mm
Diameter
10.5
10.5
mm
Weight
320
320
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성