카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGAV-12LR 1.4 706.1201.380.20
EXMAR
Connectors
Female adaptor/Manometer connectors
Straight femal adaptor connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/female_stud-manometer_bodies/straight_connectors_female/xgav_lr.prj},{NB=XGAV-12LR 1.4 706.1201.380.20},{TYPE=XGAV-12LR 1.4},{MATNR=706.1201.380.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{G=1/4},{M1=18x1.5},{L=32.0},{L2=25.0},{L3=16.0},{SW2=19},{E=10.0},{KG=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
XGAV-..LR - Straight female adaptor connectors
Bill of material
XGAV-12LR 1.4 706.1201.380.20
Type
XGAV-12LR 1.4
XGAV-12LR 1.4
Mat.-Nr.
706.1201.380.20
706.1201.380.20
Serie
L
Pressure nom.
400
400
bar
Diameter
12
12
mm
Thread
1/4
1/4
mm
Thread
18x1.5
18x1.5
Length
32.0
32.0
mm
Length
25.0
25.0
mm
Length
16.0
16.0
mm
Width across flats
19
19
mm
Diameter
10.0
10.0
mm
Weight
40
40
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성