lietuvių
polski
português
English
MHR100-V01-9302-M-15-5800-105-0-0090-03-0.6
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III Mehrfachduesen
HPS III-MH Einzelduesen
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03_mf/mf_einzelduesen/mhr93_asmtab.prj},{NB=MHR100-V01-9302-M-15-5800-105-0-0090-03(0.6-1-asm)},{BESTNR=MHR100-V01-93},{ANZ=2},{NHLT=mit / with},{N=15},{G=105},{R=0},{VERSION=60},{ANSD=0.6},{DAR=positiv},{PPATH=mhr93_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
MHR100-V01-93 - HPS III-MHR Radialversion
Bill of material
MHR100-V01-9302-M-15-5800-105-0-0090-03-0.6
Bestellnummer
MHR100-V01-93
Anzahl Spitzen
2.000
4.000
8.000
2.000
4.000
8.000
mit / ohne Niederhalter
mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without
Hoehe Niederhalter
mm
Teilkreis
58
mm
Duesenlaenge
105.000
114.000
144.000
105.000
114.000
144.000
mm
Maschinenradius
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
mm
Spitzenversion
60
90
60
90
X
63.0
mm
Anspritzdurchmesser
mm
값 입력 ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
cm
inch
ft
확인
positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성