EV154-03000014
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Knurled Knobs
304 SS Knurled Knobs With Internal Thread
Powered by
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/304ss_knurled_knobs_with_internal_thread/304ss_knurled_knobs_with_internal_thread_asmtab.prj},{NB=EV154-03000014},{CNSORDERNO=EV154-03000014},{A=42.0},{B=M8},{B1=8.0},{C=19.0},{D=26.0},{E=13.0},{F=5.0},{H=24.0},{PPATH=assemblies/304ss_knurled_knobs_with_internal_thread_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Evan Industrial Hardware
Description
EV154-03 - 304 SS Knurled Knobs With Internal Thread
Bill of material
EV154-03000014
SKU
EV154-03000014
EV154-03000014
a
42.0
42.0
mm
b
M8
M8
c
19.0
19.0
mm
d
26.0
26.0
mm
e
13.0
13.0
mm
f
5.0
mm
h
24.0
24.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성