??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
#ETIM Deutschland
Beschreibung
MC000311 - Raumthermostat/-sensor (rechteckig)
Stückliste
MC000311_2(30_10_15_80_15_25_60_60_60_75_15_80_15_60_60_20_30_75_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_0_-_-_-_0_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0_-_-_0_0_-_-_0_-_0_0_-_-_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_-_-_-_0_0_-_0_0_0_0_-_-_0_0_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_0_0_-_0_0_0)
ETIM Klasse
EC004240, EC010018, EC010035, EC010174, EC010216, EC010927, EC010952, EC010988, EC011175, EC011309, EC011410, EC011510
ETIM Model Klasse
MC000311
ETIM Klasse Version
2
ETIM-Klassensynonyme
Raumhygrostat ; Raumluftsensor ; Raumsensor relative Luftfeuchtigkeit ; Raumtemperatursensor ; Raumtemperatursensor aktiv ; Raumthermostat mit Zeitsteuerung ; Raumthermostat/-sensor (rechteckig) ; Regler mit fester Anwendung ; Thermostat für Gebläsekonvektor ;
Tiefe (D)
mm
Wert eingeben für EF000049
Tiefe (D)
mm
cm
inch
ft
Tiefe 1 (D1)
mm
Wert eingeben für EF010952
Tiefe 1 (D1)
mm
cm
inch
ft
Durchmesser (D3)
mm
Wert eingeben für EF000551
Durchmesser (D3)
mm
cm
inch
ft
Höhe (H)
mm
Wert eingeben für EF000040
Höhe (H)
mm
cm
inch
ft
Höhe 1 (H1)
mm
Wert eingeben für EF010005
Höhe 1 (H1)
mm
cm
inch
ft
Höhe 2 (H2)
mm
Wert eingeben für EF010006
Höhe 2 (H2)
mm
cm
inch
ft
Höhe 3 (H3)
mm
Wert eingeben für EF010887
Höhe 3 (H3)
mm
cm
inch
ft
Höhe 4 (H4)
mm
Wert eingeben für EF010998
Höhe 4 (H4)
mm
cm
inch
ft
Höhe 5 (H5)
mm
Wert eingeben für EF011037
Höhe 5 (H5)
mm
cm
inch
ft
Höhe 6 (H6)
mm
Wert eingeben für EF011038
Höhe 6 (H6)
mm
cm
inch
ft
Höhe Display (Hd)
mm
Wert eingeben für EF011023
Höhe Display (Hd)
mm
cm
inch
ft
Länge (L)
mm
Wert eingeben für EF001438
Länge (L)
mm
cm
inch
ft
Länge 1 (L1)
mm
Wert eingeben für EF021554
Länge 1 (L1)
mm
cm
inch
ft
Länge 2 (L2)
mm
Wert eingeben für EF021555
Länge 2 (L2)
mm
cm
inch
ft
Länge 3 (L3)
mm
Wert eingeben für EF021750
Länge 3 (L3)
mm
cm
inch
ft
Länge 4 (L4)
mm
Wert eingeben für EF010951
Länge 4 (L4)
mm
cm
inch
ft
Länge 5 (L5)
mm
Wert eingeben für EF010961
Länge 5 (L5)
mm
cm
inch
ft
Länge 6 (L6)
mm
Wert eingeben für EF010962
Länge 6 (L6)
mm
cm
inch
ft
Länge Display (Ld)
mm
Wert eingeben für EF011541
Länge Display (Ld)
mm
cm
inch
ft
Einsatzgebiet
Mit Befestigungsmaterial
Geeignet für Wandmontage
Geeignet für Deckenmontage
Geeignet für Kanalbefestigung
Geeignet für Rohrmontage
Geeignet für Luft
Geeignet für Flüssigkeiten
Geeignet für Gase
Mit Gehäuse
Deckelbefestigung
Sensorelement innerhalb des Gehäuses
Sensorelement außerhalb des Gehäuses
Festes Kabel am Sensor
Kabellänge
m
Länge des Sensors
mm
Einstecklänge
mm
Durchmesser Sensorelement
mm
Material Element
Technologie
Aktive Temperaturmessung
Passive Temperaturmessung
Durchschnittstemperaturmessung
Anzahl der Messpunkte
CO2-Messung
VOC-Messung
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit
Enthalpiemessung
Messung des Taupunkts
Feinstaubmessung (PM)
CO2-Messbereich
ppm
VOC-Messbereich
ppm
Temperaturmessbereich
°C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit
%
Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit
g/m?
Enthalpie-Messbereich
kJ/kg
Taupunkt-Messbereich
%
Feinstaub-Messbereich (PM)
µg/m2
Anzahl der Messbereiche
Offseteinstellung möglich
Trend-Darstellung
Fehlerspeicherung möglich
Sensortyp
Toleranz
%
Potentiometer mit Einstellknopf
Unterstützt Protokoll für BACnet
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point)
Unterstützt Protokoll für KNX
LoRa-Technologie
NFC (Near Field Communication)
Bluetooth
WLAN-kompatibel
Standby-Taster
Drahtlos
Mit Display
Ausführung des Displays
Art der Spannungsversorgung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsversorgungsspannung bei AC
V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
V
Mit Verpolungsschutz
Anzahl der Ausgangssignale
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Einsatzgebiet Strömungsgeschwindigkeit Medium
m/s
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
%
Umgebungstemperatur
°C
Explosionsgeschützt
Schutzart (IP)
Höhe Gehäuse
mm
Gehäusebreite
mm
Gehäusetiefe
mm
Gehäusefarbe
UV-beständig
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Messbereich
°C
externer Sensor
Thermische Rückkopplung
Elektronische zeitproportionale Funktion
Differenz verstellbar
Differenzwert
K
Anzahl der Schaltstufen
Differenz zwischen Schaltschritten einstellbar
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Temperatur ablesbar
Kontaktausführung
Dreidrähtige Ausführung
Max. Spannung der Kontakte
V
Max. Kontaktbelastung
A
Geeignet für Handbedienung
Farbe
RAL-Nummer
Breite
mm
Kesselregelung
Anzahl der Kessel
Anschluss Kessel
Gruppenregelung
Anzahl der Mischgruppen
Anzahl der Pumpengruppen
Anzahl der Wärmetauschergruppen
Anzahl der Fußbodenheizkreise
Luftbehandlungsregelung
Lufterhitzer
Luftkühler
Luftbefeuchter
Luftnachwärmer
Trinkwasserregulierung
Wechselventilregulierung Boiler
Split-Unit-Regelung
Luftschleierregulierung
Schwimmbadregelung
Wärmepumpenregelung
Absauglüfterregulierung
Ansteuerung Absauglüfter
Anzahl der Absauglüfter
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Versorgungsspannung
V
Mit PC-Anschluss
Kommunikationsbus
Kommunikationsprotokoll
Mit Zufuhrsensor
Mit Außensensor
Mit Raumsensor
Mit Zeitschaltuhr
Programmuhr
DIN-Schienenmontage
Selbstständig arbeitend
Koppelbar
Klasse des Temperaturreglers
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
W
Ausführung
Anschluss
Mit Empfänger
Regelcharakteristik
Geeignet für Heizen
Anzahl der Ausgänge Heizung
Geeignet für Kühlen
Anzahl der Ausgänge Kühlung
Mit Geräuschniveauanzeige
Montageart
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Bedienung
Verdeckte Bedienung
Mit Trinkwasserschaltung
Schutzart (NEMA)
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit)
%
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit)
%
Ablesbar
Schaltdifferenz einstellbar
Differenzbereich/Schalthysterese
%
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit)
%
Kontaktverriegelung
Regelungsart An/Aus
Regelungsart modulierend
Mit thermischer Rückführung
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar
Uhrentyp
Ausführung Uhr
Überstundenschalter
Optimierung
Witterungsabhängige Regelung
Anzahl der Schaltprogramme
Ausgangssignal
Mit Batterie
Eingangsdruck
bar
Fühler intern
Setpoint Einstellbarkeit
Uhr
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen