??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
#ETIM Deutschland
Beschreibung
MC000306 - Sensor (in rechteckigem Gehäuse)
Stückliste
MC000306_2(15_25_50_15_25_25_50_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_-_-_-_-_-_-_-_-_-_0_0_-_-_-_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_-_-_-_0_0_0_0_0_-_-_-_-_0_-_-_0_-_0_0_0_-_-_0_0_0_-_0_-_0_0_0_-_0_0_-_-_-_0_0_-_-_0_-_-_0_0_-)
ETIM Klasse
EC004240, EC010057, EC010189, EC011171, EC011174, EC011175
ETIM Model Klasse
MC000306
ETIM Klasse Version
2
ETIM-Klassensynonyme
Außentemperatursensor ; Außenthermostat ; Frostschutzthermostat (Luft) ; Radiografischer Zonenregler ; Raumhygrostat ; Sensor (in rechteckigem Gehäuse) ; Taupunkt-Kanalsensor ;
Durchmesser 1 (D1)
mm
Wert eingeben für EF010945
Durchmesser 1 (D1)
mm
cm
inch
ft
Höhe (H)
mm
Wert eingeben für EF000040
Höhe (H)
mm
cm
inch
ft
Länge (L)
mm
Wert eingeben für EF001438
Länge (L)
mm
cm
inch
ft
Länge 1 (L1)
mm
Wert eingeben für EF021554
Länge 1 (L1)
mm
cm
inch
ft
Länge Display (Ld)
mm
Wert eingeben für EF011541
Länge Display (Ld)
mm
cm
inch
ft
Breite Display (Wd)
mm
Wert eingeben für EF011024
Breite Display (Wd)
mm
cm
inch
ft
Breite 1 (W1)
mm
Wert eingeben für EF023087
Breite 1 (W1)
mm
cm
inch
ft
Breite 2 (W2)
mm
Wert eingeben für EF023088
Breite 2 (W2)
mm
cm
inch
ft
Einsatzgebiet
Mit Befestigungsmaterial
Geeignet für Wandmontage
Geeignet für Deckenmontage
Geeignet für Kanalbefestigung
Geeignet für Rohrmontage
Geeignet für Luft
Geeignet für Flüssigkeiten
Geeignet für Gase
Mit Gehäuse
Deckelbefestigung
Sensorelement innerhalb des Gehäuses
Sensorelement außerhalb des Gehäuses
Festes Kabel am Sensor
Kabellänge
m
Länge des Sensors
mm
Einstecklänge
mm
Durchmesser Sensorelement
mm
Material Element
Technologie
Aktive Temperaturmessung
Passive Temperaturmessung
Durchschnittstemperaturmessung
Anzahl der Messpunkte
CO2-Messung
VOC-Messung
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit
Enthalpiemessung
Messung des Taupunkts
Feinstaubmessung (PM)
CO2-Messbereich
ppm
VOC-Messbereich
ppm
Temperaturmessbereich
°C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit
%
Messbereich der absoluten Luftfeuchtigkeit
g/m?
Enthalpie-Messbereich
kJ/kg
Taupunkt-Messbereich
%
Feinstaub-Messbereich (PM)
µg/m2
Anzahl der Messbereiche
Offseteinstellung möglich
Trend-Darstellung
Fehlerspeicherung möglich
Sensortyp
Toleranz
%
Potentiometer mit Einstellknopf
Unterstützt Protokoll für BACnet
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point)
Unterstützt Protokoll für KNX
LoRa-Technologie
NFC (Near Field Communication)
Bluetooth
WLAN-kompatibel
Standby-Taster
Drahtlos
Mit Display
Ausführung des Displays
Art der Spannungsversorgung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsversorgungsspannung bei AC
V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
V
Mit Verpolungsschutz
Anzahl der Ausgangssignale
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Einsatzgebiet Strömungsgeschwindigkeit Medium
m/s
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
%
Umgebungstemperatur
°C
Explosionsgeschützt
Schutzart (IP)
Höhe Gehäuse
mm
Gehäusebreite
mm
Gehäusetiefe
mm
Gehäusefarbe
UV-beständig
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Versorgungsspannung
V
Ausgangsspannung
V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)
Vernetzbar über Funk (optional)
Anschluss für externe Antenne
Smart Control
Anzahl der Kanäle/Zone
Max. Kapazität pro Kanal
VA
Empfangsfrequenz
MHz
Geeignet für Heizen
Geeignet für Kühlen
Mit Zeitschaltuhr
Mit zusätzlichem Kontakt
Kontaktausführung
Max. Spannung der Kontakte
V
Max. Kontaktbelastung
A
Breite
mm
Tiefe
mm
Signalausgang
Anzahl der Kontakte
Zeitverzögerung
s
Elektrischer Anschluss
Anzahl Detektoren
Mit Aderbruchsignalisierung
Kommunikationsmedium drahtlos
DIN-Schienenmontage Verstärker
Höhe Detektor
mm
Durchmesser Detektor
mm
Werkstoff des Gehäuses
Anschluss
Anschlussmaß
Anzahl der anschließbaren Ventile
Typenzulassung nach BBR/EKS
Messbereich
°C
externer Sensor
Temperatur ablesbar
Differenz verstellbar
Differenzwert
K
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Schaltdifferenz einstellbar
Differenzbereich/Schalthysterese
K
Länge Kapillar
m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
°C
Außentemperatur kompensiert
Kontaktverriegelung
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit)
%
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit)
%
Ablesbar
Anzahl der Schaltstufen
Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit)
%
Schutzart (NEMA)
Farbe
RAL-Nummer
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen