??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
#ETIM Deutschland
Beschreibung
MC000381 - Stromkabel
Stückliste
MC000381_1(2_100_0_0_-_0_-_-_0_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_-_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_-_-_-_-_0_-_-_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0)
ETIM Klasse
EC003248, EC003251
ETIM Model Klasse
MC000381
ETIM Klasse Version
1
ETIM-Klassensynonyme
Elektrokabel ; Energiekabel ; Stromkabel ;
Außendurchmesser ca. (D)
mm
Wert eingeben für EF003921
Außendurchmesser ca. (D)
mm
cm
inch
ft
Länge (L)
mm
Wert eingeben für EF001438
Länge (L)
mm
cm
inch
ft
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiternennquerschnitt
mm2
AWG-Größe
Leiternennquerschnitt (AWG)
kcmil
Leiterdurchmesser
mm
Leiter-Klasse
Leiterwiderstand bei 20 °C
Ohm/km
Ader-Zahl
Adern verdrillt
Werkstoff der Aderisolation
Spezifizierung Aderisolation
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2
Identifikations-/Codierfarbe Ader
Ader-Kennzeichnung
Ader-Farbe
Mit Schutzleiter
Zul. max. Leitertemperatur
°C
Schirm
Beidraht
Bleimantel
Schutzhülle
Bewehrung/Armierung
Material Bewehrung
Kabel querwasserdicht
Hilfsader-Zahl
Hilfsleiter-Nennquerschnitt
mm2
Hilfsleiter-Nennquerschnitt (AWG)
Mit Nagetierschutz
Mantelmaterial
Spezifizierung Mantelmaterial
Mantel-Farbe
Kabelgeometrie
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Flammwidrig
Raucharm nach EN 61034-2
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Leitungs-Breite ca.
mm
Leitungs-Höhe ca.
mm
Isolationserhalt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
°C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
°C
Nennspannung U0
V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
Nennspannung U
V
Äquivalenter Nennkupferquerschnitt der Bewehrung
mm2
Funktionserhalt
Leiter-Form
Geeignet als Installationskabel
Zertifiziert für Schiffsanwendungen
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung
kN
Gewicht
kg/km
Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ
Funktionserhalt nach EN 50200
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E
Funktionserhalt nach BS 8434-2
Funktionserhalt nach BS 8491
Funktionserhalt nach IEC 60331-3
Funktionserhalt nach IEC 60331-21
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R)
Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A)
Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B)
Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C)
Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D)
Halogenfrei nach EN 60754-1
Halogenfrei nach EN 60754-2
Halogenfrei nach EN 60754-3
Schichtenmantel
LWL-Elemente
Innere Leitschicht
Äußere Leitschicht
Konzentrischer Leiter
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt
mm2
Leitfähige Beschichtung
Leiter längswasserdicht
Schirm längswasserdicht
Halogenfrei nach IEC 60754-2
Raucharm nach IEC 61034-2
Isolationserhalt nach IEC 60331
Ölbeständig nach IEC 60811-404
Geeignet als Mittelspannungskabel
Geeignet als Hochspannungskabel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen