카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CEOT50224
ENS
AUTO Automotive guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{ens/auto/ceot.prj},{NB=CEOT50224},{CODE=CEOT50224},{D1=50},{L1=224},{D2=50},{D3=60},{R=46.5},{L2=70},{L3=10},{WEIGHT=3.47},{MAT=1.7131 58÷62 HRC},{M=0},{RIMBA=2.5},{RIMBB=10},{RINV=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
ENS
Description
CEOT - Demountable guide pillar WDX 13-65
Bill of material
CEOT50224
Code
CEOT50224
CEOT50224
D1
50
50
mm
L1
224
224
mm
D2
50
50
mm
D3
60
60
mm
R
46.5
46.5
mm
L2
70
70
mm
L3
10
10
mm
Weight
3.47
3.47
kg
Material
1.7131 58÷62 HRC
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성