9165.250362
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Indexable Milling Cutters and End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/wende-20und20wechselschneidplattenfre4ser/9165.prj},{NB=9165.250362},{SHA256=dAUmTRLR+3N6uTchlcEkmAVPO4oe85wt6cmVzKlry/o=},{INAME=9165_250362_gen},{NAME=9165_250362_gen},{DOC=9165/9165_250362.pdf},{NSM=DIN4000-87},{J21=9165.250362},{J22=Fräskörper mit runden Wendeschneidplatten},{J3=F},{BLD=4},{J6=SAE01200015},{J8=FPL, FNU},{A1=13},{B2=6},{B3=36},{B5=58},{C11=SAE},{C12=0},{C2=120},{C3=12},{F1=R},{F22=2},{G4=6},{H22=1},{DXF=9165/9165_250362.dxf},{XML=9165/9165_250362.xml},{CSV=9165/9165_250362.csv},{STP=9165/9165_250362_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
9165
Bill of material
9165.250362
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-87
Item.ID
9165.250362
9165.250362
Item.Name
Fräskörper mit runden Wendeschneidplatten
Company Code
F
Tool Style Code
4
Connection Code, Machine Side
SAE01200015
SAE01200015
Treatment
FPL, FNU
Cutting Diameter
13
13
mm
Cuttingedge Length, max.
6
mm
Protruding Length
36
36
mm
Overall Length
58
58
mm
Connection Type, Machine Side
SAE
Connection Form, Machine Side
0
Connection Size, Machine Side
120
120
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
Cutting Direction
R
Peripheral Effective Cutting Edge Count
2
2
Section Radius
6
mm
Coolant Exit Style Code
1
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성