1828A.016
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/1828a.prj},{NB=1828A.016},{SHA256=Pdx31Fds/BJ3VYMPKiagfQ+TIlkjklfKg7RxSQgPtfM=},{INAME=1828A_016000_gen},{NAME=1828A_016000_gen},{DOC=1828a/1828a_016000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1828A.016},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01600105},{J8=FEC, FDR},{A1=16.000},{B2=48.000},{B3=60.00},{B5=108.00},{B71=48.000},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0160},{C3=16.000},{C31=h5},{F1=R},{F21=8},{F3=R},{H11=HC},{H22=0},{H5=TIALN},{DXF=1828a/1828a_016000.dxf},{XML=1828a/1828a_016000.xml},{CSV=1828a/1828a_016000.csv},{STP=1828a/1828a_016000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
1828A
Bill of material
1828A.016
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
1828A.016
1828A.016
Item.Name
Schaftfräser
Company Code
F
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
Standard Number
WN
Connection Code, Machine Side
ZYL01600105
ZYL01600105
Treatment
FEC, FDR
Cutting Diameter
16.000
16.000
mm
Cuttingedge Length, max.
48.000
48.000
mm
Protruding Length
60.00
60.00
mm
Overall Length
108.00
108.00
Functional Length
48.000
48.000
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
1
1
Connection Size, Machine Side
0160
0160
Connection Diameter, Machine Side
16.000
16.000
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
Cutting Direction
R
Face Effective Cutting Edge Count
8
8
Flute Helix Hand
R
Cutting Tool Material
HC
Coolant Exit Style Code
0
Coating
TIALN
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성