C0101001.5860
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
NPSM
EMUGE-STEEL
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/npsm/emuge-steel/rekord202a-steel.prj},{NB=C0101001.5860},{SHA256=7M0eLqPiW8GvT1w7OmtD4Y9sN9u7c9Wz6D3sxmjnxs4=},{INAME=C0101001_5860_gen},{NAME=C0101001_5860_gen},{DOC=rekord202a-steel/c0101001_5860.pdf},{J21=C0101001.5860},{J22=Rek.2A-STEEL},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01202105},{A1=NPSM},{A21=16.842},{A22=0.375},{A24=3/8},{A3=1.411},{A4=18.0},{A5=X},{A8=9.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=120},{C3=12},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.085},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-steel/c0101001_5860.dxf},{XML=rekord202a-steel/c0101001_5860.xml},{CSV=rekord202a-steel/c0101001_5860.csv},{STP=rekord202a-steel/c0101001_5860_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord 2A-STEEL
Bill of material
C0101001.5860
PDF-Download
Documentation drawing
Item.ID
C0101001.5860
C0101001.5860
Item.Name
Rek.2A-STEEL
Company Code
E
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
Standard Number
DIN 2184-1
Connection Code, Machine Side
ZYL01202105
ZYL01202105
Thread Form Type
NPSM
Thread Diameter Metric
16.842
16.842
mm
Thread Diameter Inch
0.375
0.375
인치
Thread Diameter Fractional
3/8
3/8
Thread Pitch
1.411
1.411
mm
Threads per Inch
18.0
18.0
Thread Tolerance Class
X
Wrench Size
9.0
9.0
mm
Overall Length
100
100
mm
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
21
Connection Size, Machine Side
120
120
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
Flute Helix Hand
N
Weight of Item
0.085
0.085
kg
Cutting Direction
R
Plug Style
C
Cutting Tool Material
HSS-E
Coolant Exit Style Code
0
Coating
--
Standard of Characteristics
DIN4000-80
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성