C0102000.1060
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
LKM
EMUGE-GG
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/lkm/emuge-gg/rekord202a-gg-nt.prj},{NB=C0102000.1060},{SHA256=Vvkb3D39RRFn6cABQWiYFA/vh2kIx2TInJMpzCh+6vM=},{INAME=C0102000_1060_gen},{NAME=C0102000_1060_gen},{DOC=rekord202a-gg-nt/c0102000_1060.pdf},{J21=C0102000.1060},{J22=Rek.2A-GG-NT},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 376},{J6=ZYL01202105},{A1=LKM},{A21=16},{A3=2.00},{A8=9.0},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0120},{C3=12},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.091},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=NT},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202a-gg-nt/c0102000_1060.dxf},{XML=rekord202a-gg-nt/c0102000_1060.xml},{CSV=rekord202a-gg-nt/c0102000_1060.csv},{STP=rekord202a-gg-nt/c0102000_1060_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
Rekord 2A-GG-NT
Bill of material
C0102000.1060
PDF-Download
Documentation drawing
Item.ID
C0102000.1060
C0102000.1060
Item.Name
Rek.2A-GG-NT
Company Code
E
Tool Style Code
1
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSSE
Standard Number
DIN 376
Connection Code, Machine Side
ZYL01202105
ZYL01202105
Thread Form Type
LKM
Thread Diameter Metric
16
16
mm
Thread Pitch
2.00
2.00
mm
Wrench Size
9.0
9.0
mm
Overall Length
110
110
mm
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
21
Connection Size, Machine Side
0120
0120
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
Flute Helix Hand
N
Weight of Item
0.091
0.091
kg
Cutting Direction
R
Plug Style
C
Cutting Tool Material
HSS-E
Coolant Exit Style Code
0
Coating
NT
Standard of Characteristics
DIN4000-80
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성