emile maurin 377817,5X45
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Anchoring - Fasteners and fixings for construction markets
Anchoring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ancrage/ancrage/37781.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_377817,5X45_400},{DES=Ancre-vis HECO® MULTI-MONTI® tête ronde large},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn blanc},{CERTIFICATION=CE ATE 05/0010 option 1},{MARQUE=HECO},{REF=377817,5X45},{LODLEVEL=400},{DXL=7,5 x 45},{DK=17},{DF=6},{EP=0},{DX=7.500},{LX=45.000},{DKX=17.000},{L1=44.000},{L2=2.100},{L3=1.800},{L4=1.200},{L5=2.700},{D1=8.000},{D2=5.000},{D3=5.700},{D4=14.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 37781 - MULTI-MONTI® HECO® ANCHOR SLOTTED MUSHROOM HEAD ZINC PLATED
Bill of material
emile_maurin_377817,5X45
Long description
Ancre-vis HECO® MULTI-MONTI® tête ronde large
Standard 1
-
Standard 2
-
Material
Acier
Coating
Zn blanc
Certification / Accreditation
CE ATE 05/0010 option 1
Marque
HECO
Reference
377817,5X45
377817,5X45
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
7,5 x 45
7,5 x 45
mm
DK
17
17
mm
Nominal diameter of the drill
6
mm
Max clamping thickness to be fixed
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성