카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-190-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_19/26_190.prj},{NB=emile_maurin_26-190-50_0_0},{REF=26-190-50},{BESTNR=93807},{EE=25},{HMAX=50},{D1=8.5},{D2=20},{D3=M 12},{H1=210},{H2=18},{L1=240},{L2=63},{L3=0},{L4=134},{L5=35},{L6=41},{L7=8},{L8=0},{L9=41},{L10=62},{F1=12},{F2=12},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-19.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-190 - Sauterelle à tige coulissante à levier
Nomenclature
Emile Maurin 26-190-50
Référence
26-190-50
26-190-50
D1
8.5
8.5
mm
D2
20
20
mm
D3
M 12
M 12
mm
H1
210
210
mm
H2
18
18
mm
L1
240
240
mm
L2
63
63
mm
L3
mm
값 입력 L3
mm
cm
inch
ft
확인
L4
134
134
mm
L5
35
35
mm
L6
41
41
mm
L7
8
8
mm
L8
mm
값 입력 L8
mm
cm
inch
ft
확인
L9
41
41
mm
L10
62
62
mm
F1
12
12
kN
F2
12
12
kN
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성