카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-2522-80-24-300
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_252
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_252/35_252.prj},{NB=emile_maurin_35-2522-80-24-300_0},{D1=80},{H1=3.0},{VER=2},{NDM=24},{L6MAX=42},{WEIGHT=1.7210},{REF=35-2522-80-24-300},{VERSION=Semelle antiglisse},{ECROU=Sans écrou},{D2=M24},{H2=300},{H3=22},{L1=-},{CHARGE=22},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=../35_250/35_250/35_252_asmtpl.prj},{H33=-},{D3=-},{H44=22},{PARTNUMBER=GN 44-80-M24-300-D1-T},{FORM=D1},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=T},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W'},{L11='100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='100','150','200'},{L3=-},{L31='159','209','259'},{L77=-},{SW77=-},{TT=-},{D4=-},{H11=3.0},{H22=2.0},{H55=18},{H66=5},{L44=67},{L55=67},{SW11=-},{SW22=19},{SW33=12},{SW44=17},{SW55=20},{SW66=30},{CTN=73269098},{ANGLE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 316
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-252 - Pied inox 316 L à tige filetée avec semelle caoutchouc
Nomenclature
Emile Maurin 35-2522-80-24-300
Référence
35-2522-80-24-300
35-2522-80-24-300
VERSION
Semelle antiglisse
Semelle antiglisse
ECROU
Sans écrou
Sans écrou
ANGLE
°
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
H1
3.0
3.0
mm
H2
300
300
mm
H3
22
22
mm
L1
-
mm
S1
-
-
mm
S2
19
19
mm
Statique
22
22
kN
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성