카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-1061-40-60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_106
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_106/37_1061.prj},{NB=emile_maurin_37-1061-40-60_0},{REF=37-1061-40-60},{ROT=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Percée},{L1=40},{L2=60},{L3=25},{L4=22.5},{D1=4},{D2=4.2},{D3=5},{D4=8.3},{H1=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 136},{M1=25},{M2=0},{M3=22.5},{S=2.0},{PPATH=37_1061/37_1061_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.051},{CTN=83021000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 136-ST-40-60-B},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1061 - Charnière noeud à plat, acier - Percée
Nomenclature
Emile Maurin 37-1061-40-60
Référence
37-1061-40-60
37-1061-40-60
ROT
°
MATIERE
Acier
VERSION
Percée
L1
40
40
mm
L2
60
60
mm
L3
25
25
mm
L4
22.5
22.5
mm
D1
4
4
mm
D2
4.2
4.2
mm
D3
5
5
mm
D4
8.3
8.3
mm
H1
2.0
2.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성