??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-431 - Grenouillère à crochet invisible fortes charges - Acier - Socle apparent
Nomenclature
Emile Maurin 36-431-400
Référence
36-431-400
Course
mm
값 입력 L9
Course
mm
cm
inch
ft
F1
4000 N
D
6.3 mm
H1
22 mm
H2
12 mm
min.
144 mm
min.
120.5 mm
L3
12 mm
L4
11.5 mm
L5
32 mm
L6
107.5 mm
L7
38 mm
L8
27 mm
L10
18 mm
L11
46.5 mm
L12
20 mm
L13
45 mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드