카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-322-8-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_32/90_32.prj},{NB=emile_maurin_90-322-8-12},{REF=90-322-8-12},{FIXATION=Fixation radiale},{VERSION=Fixe},{D1=8},{D2=5.5},{H1H2H3=12},{H4=8},{H5=-},{L1=40},{L2=25},{L3=12},{INFOS=INFOTEXTE},{B=12},{H3=0.0},{L=40},{M=25},{WEIGHT=0.0202},{NDM=6.000},{D1X=5.000},{L1X=5.400},{H1=12},{H2=8},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-32 - Bloc aluminium, pour système vis-écrou
Nomenclature
Emile Maurin 90-322-8-12
Référence
90-322-8-12
90-322-8-12
FIXATION
Fixation radiale
Fixation radiale
VERSION
Fixe
Fixe
D1
8
8
mm
D2
5.5
5.5
mm
h1 ou h2 ou h3
12
12
mm
H4
8
8
mm
H5
-
-
mm
L1
40
40
mm
L2
25
25
mm
L3
12
12
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성