카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-147-52
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_14
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_14/17_147.prj},{NB=emile_maurin_17-147-52},{REF=17-147-52},{FORM=Avec poignée tournante},{D1=52},{D2=10},{D3=50},{D4=37},{D5=39.5},{L1=23},{L2=17},{L3=3.8},{L4=13},{DIAP=13},{NR=1.0},{L11=18.0},{D11=13.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-147.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-147 - Vernier moleté aluminium à poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 17-147-52
Référence
17-147-52
17-147-52
Forme
Avec poignée tournante
D1
52
52
mm
H8
10
mm
D3
50
50
mm
D4
37
37
mm
D5
39.5
39.5
mm
L1
23
mm
L2
17
mm
L3
3.8
mm
-0,5
13
mm
Ø poignée
13
13
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성