카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-521-50-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_52
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_52/15_521.prj},{NB=emile_maurin_15-521-50-8},{REF=15-521-50-8},{D1=50},{D2=M8},{D3=19},{D4=15},{H1=32.0},{H2=14},{H3=20},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=69956},{DESCRIPTION=VCT.50 FP-M8},{WEIGHT=38},{DA=8.000},{DB=6.647},{VERSION=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-521 - Bouton étoile technopolymère - Sans calotte
Nomenclature
Emile Maurin 15-521-50-8
Référence
15-521-50-8
15-521-50-8
D
50
50
mm
d6H
M8
M8
d1
19
19
mm
d3
15
15
mm
L
32.0
32.0
mm
l2
14
14
mm
h
20
20
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성