카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 12-071-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_07
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_07/12_071.prj},{NB=emile_maurin_12-071-12},{REF=12-071-12},{PARTNUMBER=GN 471-100-B12},{NORMNR=GN 471},{R=10.330},{D11=B12},{D1X=12.000},{S=-},{SX=0.000},{E1=0.000},{H4=67.5},{DURCHM=23},{L3=56.0},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{WEIGHT=0.170},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{D1XX=23.000},{D2XX=8.000},{D3XX=13.000},{D4XX=19.000},{L1XX=65.000},{L2XX=14.000},{L3XX=2.500},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Aluminium},{FORME=Moyeu alésé},{D1=12},{D2=27},{D3=30},{H1=28},{H2=17},{H3=15},{L1=100},{POIGNEE=23},{S1H11=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 12-071 - Manivelle droite aluminium - Moyeu alésée
Nomenclature
Emile Maurin 12-071-12
Référence
12-071-12
12-071-12
MATIERE
Aluminium
FORME
Moyeu alésé
H7
12
12
mm
D2
27
27
mm
D3
30
30
mm
H1
28
28
mm
H2
17
17
mm
H3
15
15
mm
L1
100
100
mm
Ø Poignée
23
23
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성