카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-902-10-16X1,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_90
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_90/32_902_904.prj},{NB=emile_maurin_32-902-10-16X1,5_0},{REF=32-902-10-16X1,5},{VERSION=A bouton},{COUL=Manchon noir},{OPTION=Sans écrou},{POS=0},{D1=10},{D2=M 16X1,5},{D3=28},{D4=18},{L1=52},{L2=10},{L3=22},{L4=6},{L6=16},{ELASTICITE=14/38},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=16X1,5},{VER=2},{PPATH=32_902_904/32_902_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 816},{NDM=16.000},{D5=17},{D6=20},{L5=48},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-902/904 - Doigt d'indexage à clé avec goupille en position sortie - A bouton - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-902-10-16X1,5
Référence
32-902-10-16X1,5
32-902-10-16X1,5
Version
A bouton
Couleur
Manchon noir
Manchon noir
Option
Sans écrou
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
-0.05
10
10
mm
D2
M 16X1,5
M 16X1,5
D3
28
mm
D4
18
18
mm
L1
52
52
mm
L2
10
10
mm
L3
22
22
mm
L4
6
mm
L6
16
16
mm
Début/Fin
14/38
14/38
N
Informations
정보
INFOTEXTE
D2X
16X1,5
16X1,5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성