카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-594-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_59
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_59/32_594_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_32-594-6_0_1},{REF=32-594-6},{POS=0},{ECROU=1},{D1=6},{D2=M16x1,5},{D3=16},{L1=51},{L2=8},{L3=35},{L4=32},{ELASTICITE=6.5 / 20},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 712},{LX1=1.930},{L5=42},{L22=10.000},{DX2=16},{DX3=13.000},{RX1=8},{LX2=0.430},{PPATH=32_594/32_594_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-594 - Doigt d'indexage à came avec dispositif de blocage - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-594-6
Référence
32-594-6
32-594-6
Position
ouvert
fermé
ouvert
fermé
Pos. écrou
mm
값 입력 ECROU
Pos. écrou
mm
cm
inch
ft
확인
-0.02 -0.04
6
6
mm
D2
M16x1,5
D3
16
mm
L1
51
mm
L2
8
mm
L3
35
mm
L4
32
mm
Début / Fin
6.5 / 20
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성