카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-054-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_05
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_05/32_054.prj},{NB=emile_maurin_32-054-12_0},{REF=32-054-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=16.2},{L1=54.9},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{S1=14},{ELASTICITE=8 / 21},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{R=21.00},{T=1.60},{Z=7.00},{ZZ=7.00},{ZZZ=14.40},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-054 - Doigt d'indexage - Inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-054-12
Référence
32-054-12
32-054-12
Position
entrée
sortie
entrée
sortie
D1
M 12x1,5
M 12x1,5
mm
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D3
25
25
mm
D4
16.2
16.2
mm
L1
54.9
54.9
mm
L2
6
6
mm
L3
20
20
mm
L4
6
6
mm
min
17
17
mm
S1
14
14
mm
Début / Fin
8 / 21
8 / 21
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성