카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-813-30-500
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_81
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_81/32_813_818.prj},{NB=emile_maurin_32-813-30-500},{REF=32-813-30-500},{L1=500},{D1=30},{D2=3},{D3=1.8},{D4=1.6},{RA=120},{RSA=1800},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 111.2-500-30-B-TR},{FORM=B},{PPATH=32_813_818/32_813_818_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0170},{CTN=73121069},{ROHS=YES},{OB=TR},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-813/818 - Câble 1 plaquette 1 anneau
Nomenclature
Emile Maurin 32-813-30-500
Référence
32-813-30-500
32-813-30-500
L1
500
500
mm
D1
30
30
mm
D2
3
mm
D3
1.8
1.8
mm
D4
1.6
mm
Résistance avec anneau
120
120
N
Résistance sans anneau
1800
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성