카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-288-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_288.prj},{NB=emile_maurin_93-288-30},{REF=93-288-30},{D1=30},{D2=8.5},{D3=M 8},{D4=M 8},{D5=M 4},{L1=95.0},{L2=40},{L3=40},{L4=43},{S1=13},{MANETTE=93-911-M8-32},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 274.1},{FORM=AV},{D11=30},{D1X=B30},{NDMD3=8},{NDMD4=8},{NDMD5=4},{OB=schwarz},{Z1=36.000},{P=3.000},{SW1=13.500},{SWM=13.000},{SW3=6.000},{SW4=3.000},{LSW=8.800},{L11=65.000},{L22=20.000},{LM=8.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-288 - Noix de serrage orientable aluminium avec vis inox pour unité linéaire tubulaire - Avec insert - Denture extérieure
Nomenclature
Emile Maurin 93-288-30
Référence
93-288-30
93-288-30
D1
30
30
mm
D2
8.5
8.5
mm
D3
M 8
M 8
D4
M 8
M 8
D5
M 4
M 4
L1
95.0
95.0
mm
L2
40
40
mm
L3
40
40
mm
L4
43
43
mm
S1
13
13
mm
Manette indexable (Ref. à commander)
93-911-M8-32
93-911-M8-32
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성