카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-246-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_246.prj},{NB=emile_maurin_93-246-18},{REF=93-246-18},{D1=18},{D11=18},{D2=18},{D3=M 6},{D4=M 3},{L1=61},{L2=25},{L3=25},{L4=39},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NDMD3=6},{D22=18},{NDMD4=3},{NORMNR=GN 191.1},{OB=NI},{OBX='SW', 'schwarz'},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-246 - Noix de serrage en "T" petit modèle, inox pour unité linéaire tubulaire - Avec insert
Nomenclature
Emile Maurin 93-246-18
Référence
93-246-18
D1
18
mm
D2
18
mm
D3
M 6
D4
M 3
L1
61
mm
L2
25
mm
L3
25
mm
L4
39
mm
Manette indexable (ref.à commander)
92-911-M6-22
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성