카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-206-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_206.prj},{NB=emile_maurin_93-206-18},{REF=93-206-18},{D1=18},{D2=5.5},{D3=M 6},{D4=M 3},{L1=40},{L2=25},{L3=50},{L4=38},{L5=35},{H1=18},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 145.1},{D11=18},{D1X=B18},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{NDM4=3},{KDM4=2.386},{T=7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-206 - Petit modèle, inox, monobloc à embase pour unité linéaire tubulaire
Nomenclature
Emile Maurin 93-206-18
Référence
93-206-18
D1
18
mm
D2
5.5
mm
D3
M 6
D4
M 3
L1
40
mm
L2
25
mm
L3
50
mm
L4
38
mm
L5
35
mm
H1
18
mm
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M6-22
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성