카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-1241-42
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_124.prj},{NB=emile_maurin_92-1241-42},{REF=92-1241-42},{CODE=419795},{DESCRIPTION=TSLB-42-SST},{DIM01=42.4},{DIM02=1\" 1/4},{WEIGHT=435},{PPATH=92_1241/92_1241_asmtpl.prj},{TUBE=Tube rond},{VERSION=4 trous de fixation},{D1=42.4},{D2=10.5},{S1=-},{D3=75},{L1=190},{L2=78},{L3=106},{L4=111},{L5=30},{L6=88},{L7=79},{L8=76.5},{L9=67.5},{H1=60},{H2=20},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{D=MIN},{A=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-124 - Embout de tube technopolymère, pour montage latéral
Nomenclature
Emile Maurin 92-1241-42
Référence
92-1241-42
92-1241-42
TUBE
Tube rond
Tube rond
VERSION
4 trous de fixation
4 trous de fixation
D1
42.4
42.4
mm
D2
10.5
mm
S1
-
-
mm
D3
75
75
mm
L1
190
190
mm
L2
78
78
mm
L3
106
106
mm
L4
111
111
mm
L5
30
mm
L6
88
88
mm
L7
79
79
mm
L8
76.5
76.5
mm
L9
67.5
67.5
mm
H1
60
mm
H2
20
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성