카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 236016X20
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis STHC
45 h class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_sthc/classe_45_h/23601.prj},{NB=emile_maurin_236016X20},{REF=236016X20},{DXL=6x20},{MAT=Acier zingué classe 45H},{D=6},{L=20},{D3=4.773},{P=1.000},{S=3.0},{DZ=4.000},{T=3.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 23601 - Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette - ISO 4029 DIN 916 - Acier classe 45H Zn
Bill of material
Emile Maurin 236016X20
Reference
236016X20
236016X20
DXL
6x20
6x20
Matière
Acier zingué classe 45H
Screw nominal diameter
6
6
mm
Length
20
20
mm
Width across flats
3.0
3.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성