카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 7020116
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70201.prj},{NB=emile_maurin_7020116},{REF=7020116},{MAT=Acier 200HV},{IDNR=},{D=16},{D1=17.0},{S=3.0},{D2=30},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 70201 - Rondelle plate normale grade A - Acier 200 HV - Zn - ISO 7089
Bill of material
Emile Maurin 7020116
Reference
7020116
7020116
Matière
Acier 200HV
Nominal diameter
16
16
mm
Inside diameter
17.0
17.0
mm
Thickness
3.0
3.0
mm
Outer diameter
30
30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성