카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 9850112X60
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Lindapter
Cavity Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/lindapter/section_creuse/98501.prj},{NB=emile_maurin_9850112X60},{REF=9850112X60},{B=M12x60},{E=3-25},{L=35.0},{D1=19.75},{H=7},{D=32},{T=-},{AF=30},{TT=80},{TE=10.5},{SS=15.0},{X1=7},{PPATH=98501/98501_asmtpl.prj},{PC=HB12-1},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 98501 - Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® tête H - Acier Zn + JS500
Bill of material
Emile Maurin 9850112X60
Référence
9850112X60
9850112X60
Boulon
M12x60
M12x60
Epaisseur de serrage
3-25
3-25
L
35.0
35.0
mm
d
19.75
19.75
H
7
7
mm
D
32
32
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성