카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 2021016X25
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20210.prj},{NB=emile_maurin_2021016X25},{REF=2021016X25},{DXL=16x25},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=16},{L=25},{S=24},{K=10.0},{IDNR=},{D3=13.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{E=26.750},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 248
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 20210 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier classe 8.8 Brut
Bill of material
Emile Maurin 2021016X25
Reference
2021016X25
2021016X25
DXL
16x25
16x25
Matière
Acier brut classe 8.8
Screw nominal diameter
16
16
mm
Length
25
25
mm
Across-flats-dimension
24
24
mm
Head height
10.0
10.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성